SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150

Artikel-Nr.: 10.01.20.01000
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 200 mm
Länge L: 1040 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
Attribut Wert
L 1040 mm
L1 1234 mm
B 200 mm
B1 225,5 mm
H 125 mm
H1 217 mm
L2 41 mm
L3 198 mm
ZA 35 mm