SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL

Artikel-Nr.: 10.01.20.01002
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 200 mm
Länge L: 1040 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
Bauform Fitting: Stutzen Gerade, Ø60
Attribut Wert
L 1040 mm
L1 1075 mm
B 200 mm
H 125 mm
H1 207,5 mm
L2 123 mm
L3 198 mm
ZA 35 mm