SBX-C 1250x400 35 O10O10S05 SGBL

Artikel-Nr.: 10.01.20.01005
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 400 mm
Länge L: 1250 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
Bauform: Stutzen Gerade, Ø60
SBX-C 1250x400 35 O10O10S05 SGBL
Attribut Wert
L 1250 mm
L1 1276 mm
B 400 mm
H 125 mm
H1 207,5 mm
L2 123 mm
L3 198 mm