Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanschmodul
Gewicht | 1,77 kg |
Länge L | 157 mm |
Breite B | 120 mm |
Höhe H | 60 mm |
Verwendung Konstruktion | Schmalz Saugbalken-C |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 91 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Bestellhinweise: MOD-FLAN 157x120 SBX-C