FST-C 100-HD1-L

Art-Nr.: 10.01.20.01501

Aufhängung mit Höhenausgleich und pneumat. Klemmung Heavy-Duty

Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Federweg Z100 mm
Gewicht10,8 kg
Länge L170 mm
Breite B170 mm
Höhe H50 mm
Verwendung KonstruktionSchmalz Saugbalken
FST-C 100-HD1-L
Attribut Wert
B 170 mm
B1 431,90 mm
B2 45 mm
H 50 mm
H1 120 mm
L 170 mm
L1 250 mm
L2 220 mm
Z (Hub) 100 mm
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
Bestellhinweise: FST-C 100-HD1-L