GEH-DECK 120x13x60

Artikel-Nr.: 10.01.21.00026
Gehäusedeckel (quaderförmig-mont)
Länge L: 120 mm
Breite B: 13 mm
Höhe H: 60 mm
    • Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.