SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.23.00007
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 90
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Werkstücktemperatur max.: 600 °C
SPL-HT 90 ST G1/4-IG
Attribut Wert
dn 7 mm
Dmax(S) 111,5 mm
Ds 90 mm
G1 G1/4"-IG
H 39 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 8 mm
SW3 46 mm