SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.23.00008
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 140
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Arbeitstemperatur max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
Attribut Wert
dn 8 mm
Dmax(S) 159,5 mm
Ds 138 mm
G1 G3/8"-IG
H 39 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
SW2 8 mm
SW3 95 mm