SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Artikel-Nr.: 10.01.24.00001
-
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
Attribut Wert
Bk 20 mm
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
d 12,8 mm
H 21,9 mm
H2 3 mm
Lk 60 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,8 mm
Z 4,5 mm