Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauger (oval)
Abmessung (LxB) | 80 x 30 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
Bk | 24,10 mm |
Bmax(S) | 41,50 mm |
Bs | 31,90 mm |
d | 12,80 mm |
H | 22,40 mm |
H2 | 3 mm |
Lk | 74,30 mm |
Ls | 82,10 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Querkraft | 110 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 134 N |
Volumen | 13 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Nippelfamilie | SC 045-AR |
Abmessung (LxB) | 80 x 30 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 12,20 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAOXM |
Bestellhinweise: SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Der Glockensauggreifer SAOXM (Elastomerteil mit Einleger inkl. Reibelement + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig: