SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Art-Nr.: 10.01.24.00003

High-Speed Glockensauger (oval)

Abmessung (LxB)100 x 40
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
Attribut Wert
Bk 32,30 mm
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,60 mm
d 15,20 mm
H 29,30 mm
H2 3,40 mm
Lk 89,90 mm
Ls 101,80 mm
Z (Hub) 7,30 mm
Attribut Wert
Querkraft 135 N
Querkraft geölte Oberfläche 156 N
Volumen 24 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Nippelfamilie SC 055-AR
Abmessung (LxB) 100 x 40
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 21,90 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAOXM

Bestellhinweise: SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Der Glockensauggreifer SAOXM (Elastomerteil mit Einleger inkl. Reibelement + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Glockensauger vom Typ SAOXM (Schritt 1) - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Abmessungen
  • Einleger (Schritt 2) - inklusive angespritztem Reibelement
  • Connector-Oberteil (Schritt 3) - verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Connector-Unterteil (Schritt 4)