SC-I 045 AR-FDC

Artikel-Nr.: 10.01.24.00010
Schmalz-Connector Einleger
Baugröße: 045
Bauform: Verdrehsich / Reibelement
Verwendung: SAOXM 80x30
SC-I 045 AR-FDC
Attribut Wert
B3 19,1 mm
d4 12,7 mm
H2 8,5 mm
H4 13,9 mm
L3 69 mm