Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-IG |
Zusatzfunktion Sauger | Friction Disc |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 41,50 mm |
Bs | 31,90 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 39,10 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 88 mm |
Ls | 82,10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 5 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 105 N |
Querkraft | 110 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 134 N |
Volumen | 13 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Abmessung (LxB) | 80 x 30 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 40,10 g |
Produktfamilie | SAOXM |
Bestellhinweise: SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
Der Glockensauggreifer SAOXM (Elastomerteil mit Einleger inkl. Reibelement + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SAOXM, Schmalz-Connector Einleger, Schmalz-Connector Oberteil (Schmalz-Connector Adapter), Schmalz-Connector Unterteil (Schmalz-Connector Schraube)