SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.24.00026
High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Zusatzausstattung: Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 41,5 mm
Bs 31,9 mm
dn 4,1 mm
G1 M10-AG
H 31,8 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 88 mm
Ls 82,1 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm
SW3 5 mm
Z 6 mm