SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.24.00035
High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 100 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Zusatzausstattung: Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 37,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,8 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
SW3 6 mm
Z 7,3 mm