SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.24.00036
High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Zusatzausstattung: Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
dn 4,1 mm
G1 G3/8"-AG
H 29,8 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,8 mm
SW1 19 mm
SW2 4 mm
SW3 5 mm
Z 4,5 mm