SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00038

High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-AG
Zusatzfunktion SaugerFriction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,60 mm
dn 5,10 mm
G1 G3/8"-AG
H 37,70 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,80 mm
SW1 19 mm
SW2 5 mm
SW3 6 mm
Z (Hub) 7,30 mm
Attribut Wert
Saugkraft 173 N
Querkraft 135 N
Querkraft geölte Oberfläche 156 N
Volumen 24 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 32 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 100 x 40
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 76,30 g
Produktfamilie SAOXM

Bestellhinweise: SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

Der Glockensauggreifer SAOXM (Elastomerteil mit Einleger inkl. Reibelement + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Glockensauger vom Typ SAOXM - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Abmessungen
  • Einleger - inklusive angespritztem Reibelement
  • Connector-Oberteil - verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Connector-Unterteil

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SAOXM, Schmalz-Connector Einleger, Schmalz-Connector Oberteil (Schmalz-Connector Adapter), Schmalz-Connector Unterteil (Schmalz-Connector Schraube)