Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Spannpratze
Länge L | 80 mm |
Breite B | 45 mm |
Höhe H | 16,7 mm |
Verwendung Konstruktion | Matrixplatte |
Typ | M12 |
Gewicht | 0,093 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 45 mm |
H | 16,70 mm |
L | 80 mm |
Bestellhinweise: SPAN-PRA-M12-MPL