VAGG 6 AC3 10

Artikel-Nr.: 10.01.27.00120
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 6 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 0.25 kW
Speichervolumen: 10 l
VAGG 6 AC3 10
Attribut Wert
B 250 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 600 mm
L 700 mm