VAGG 18 AC3 30

Artikel-Nr.: 10.01.27.00121
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 18 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 0.55 kW
Speichervolumen: 30 l
VAGG 18 AC3 30
Attribut Wert
B 350 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 650 mm
L 700 mm