VAGG 63 AC3 80

Artikel-Nr.: 10.01.27.00123
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 63 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 2 kW
Speichervolumen: 80 l
VAGG 63 AC3 80
Attribut Wert
B 500 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 850 mm
L 800 mm