VOC-AD-S-40-A

Artikel-Nr.: 10.01.27.00659
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1000 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 40 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 1.4 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-40-A
Attribut Wert
B 840 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 2.200 mm
L 1.000 mm
L1 995 mm