SNG-M 4 0.8

Artikel-Nr.: 10.01.29.00001
Nadelgreifer "SNG-M" in besonders kleiner Bauform
Anzahl Nadeln: 4
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
SNG-M 4 0.8
Attribut Wert
B 32 mm
d 4 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 25 mm
L 35 mm
W (E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Z (NA) 3 mm