SNG-Y 12 1.2 V

Artikel-Nr.: 10.01.29.00003
Nadelgreifer "SNG-Y" in besonders kompakter Bauform
Anzahl Nadeln: 12
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 3.5 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
Neu: Nadelgreifer SNG-AP

Neu: Nadelgreifer SNG-AP

Sehen Sie sich auch die neue Generation der Nadelgreifer mit überkreuzenden Nadeln und doppelt wirkendem Pneumatikzylinder an.

SNG-Y 12 1.2 V
Attribut Wert
B 32 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 86 mm
L 110 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm