SNG-D 24 0.8

Artikel-Nr.: 10.01.29.00005
Nadelgreifer "SNG-D" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 24
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Hub: 7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 10,0 bar
SNG-D 24 0.8
Attribut Wert
B 43,5 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 80,3 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm