SNG-D 24 1.2

Artikel-Nr.: 10.01.29.00006
Nadelgreifer "SNG-D" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 24
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 10,0 bar
Neu: Nadelgreifer SNG-AP

Neu: Nadelgreifer SNG-AP

Sehen Sie sich auch die neue Generation der Nadelgreifer mit überkreuzenden Nadeln und doppelt wirkendem Pneumatikzylinder an.

SNG-D 24 1.2
Attribut Wert
B 43,5 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 80,3 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm