SNG-R 16 1.2

Artikel-Nr.: 10.01.29.00014
Nadelgreifer "SNG-R" in runder Bauform
Anzahl Nadeln: 16 Stk
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Hub: 4.5 mm
Druckbereich: 4,0 ... 6,0
SNG-R 16 1.2
Attribut Wert
D 70 mm
G1 M5-IG
G2 G1/4"-IG
G4 M4-IG
H 35 mm
H2 26 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm