SNG-R 16 1.2 V

Artikel-Nr.: 10.01.29.00017
Nadelgreifer "SNG-R" in runder Bauform
Anzahl Nadeln: 16
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 4.5 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
PGE-04673

Der Artikel 10.01.29.00017 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Nadelgreifer SNG-V

SNG-R 16 1.2 V
Attribut Wert
D 80 mm
G1 M5-IG
G2 G1/4"-IG
G4 M4-IG
H 50 mm
H2 40,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
SW1 30 mm