BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Artikel-Nr.: 10.01.29.00093
Befestigungsplatte
Länge L: 31 mm
Breite B: 34 mm
Höhe H: 11.5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
für: Nadelgreifer
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Attribut Wert
B 34 mm
d 4,5 mm
H 11,5 mm
H2 7,5 mm
H3 4,4 mm
L 31 mm
G1 G1/4"-IG
LG1 11,5 mm
X1 20 mm