Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln | 10 |
Nadeldurchmesser | 1,2 mm |
Nadelhub Z(NA) | 10 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
G1 | M5-IG |
G4 | M5-IG |
H | 105,50 mm |
H2 | 64,40 mm |
L | 80 mm |
L2 | 22 mm |
W(E) | 45 ° |
X1 | 29 mm |
Y1 | 29 mm |
Z(NA) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anzahl Nadeln | 10 |
Nadeldurchmesser | 1,20 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Einsatztemperatur | 5 ... 75 °C |
Einbauposition | BEL |
Gewicht | 225 g |
Zusatzfunktion | Variabler Hub |
Produktfamilie | SNG-AP |
Bestellhinweise: SNG-AP 10 1.2 V 10
Der Nadelgreifer SNG-AP wird als anschlussfertige Komponente geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Abdeckung Wartungsöffnung
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Haltersystem, Nachrüstsatz Sensor, Steckverschraubung-Winkel