SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Artikel-Nr.: 10.01.29.00393
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 20 mm
Kommunikation: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G2 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 178 mm
H2 78,2 mm
H3 121 mm
L 120 mm
L1 107,5 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Z(NA) 20 mm