SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Artikel-Nr.: 10.01.29.00396
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 10 mm
Kommunikation: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G2 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 151,5 mm
H2 51,5 mm
H3 94,5 mm
L 80 mm
L1 87,5 mm
L2 22 mm
W (E) 45 °
X1 29 mm
Z (NA) 10 mm