HTS-A2 AP SNG

Artikel-Nr.: 10.01.29.00402
Haltersystem
Traversenanbindung:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: mit Adapterplatte
für: Nadelgreifer
HTS-A2 AP SNG
Attribut Wert
B 15 mm
d 5,5 mm
D 19 mm
H1 49 mm
H 8,9 mm
H2 5,5 mm
H3 25 mm
L 38 mm
X1 29 mm