BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Artikel-Nr.: 10.01.29.00403
Befestigungsplatte
Länge L: 38 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 11.5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
für: Nadelgreifer
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Attribut Wert
B 15 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 11,5 mm
H2 5 mm
L 38 mm
L2 20 mm
LG1 11,5 mm
X1 29 mm