SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Artikel-Nr.: 10.01.29.00428
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Temperatur
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
Werkstücktemperatur max.: 260 °C
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
Attribut Wert
B 32 mm
G1 M5-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M5-IG
G4 M4-IG
H 56 mm
L 149 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 7 mm