SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Artikel-Nr.: 10.01.29.00481
Pneumatischer Nadelgreifer mit zusätzlichen Positioniernadeln und Schwebesaugerfunktion
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Außendurchmesser D: 100 mm
Bauform: Standard Flow
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
Zusatzausstattung:
SBS und 4 Positioniernadeln
SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Attribut Wert
B 100 mm
D 100 mm
G1 M5-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M4-IG
G5 M5-IG
H 56 mm
H2 29,7 mm
L 149 mm
W (E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Z (all) 9 mm
Z (NA) 7 mm