SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Artikel-Nr.: 10.01.29.00568
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 1.5 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA): 25 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Attribut Wert
B 48 mm
G1 M5-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M5-IG
G4 M5-IG
H 87,2 mm
H1 111,6 mm
L 229 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 25 mm