Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanschplatte (rund)
Attribut | Wert |
---|---|
d | 25 mm |
D3 | 55 mm |
D | 63 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-IG |
L | 11,50 mm |
L3 | 6,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Gewicht | 62 g |
Bestellhinweise: FLAN-PL 63x11.5-UNI