SAUG-FL SCG 60 POM

Artikel-Nr.: 10.01.30.00031
Saugfläche
Außendurchmesser D: 60 mm
Höhe H: 9.5 mm
Saugerwerkstoff: Polyoxymethylen
Werkstücktemperatur max.: 80 °C
für: Strömungsgreifer
SAUG-FL SCG 60 POM
Attribut Wert
D 60 mm
G1 M37x1-IG
LG1 6,8 mm
H 9,5 mm