Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abluftset
Breite B | 23 mm |
Länge L | 25,5 mm |
Schlauchaussendurchmesser | 14 mm |
Verwendung Konstruktion | Wafer-/Coanda-Greifer |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 23 mm |
d | 14 mm |
G4 | M4-AG |
H | 36,50 mm |
L | 25,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Gewicht | 35 g |
Bestellhinweise: ABL-SET 14 SWG/SCG