SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Art-Nr.: 10.01.30.00092

Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
Zusatzfunktion EjektorAbluftführung axial
SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG
Attribut Wert
d 4 mm
dn 12,50 mm
D 55 mm
D1 18 mm
D2 39,80 mm
G1 M37x1-AG
G2 G1/8"-IG
G5 M5-IG
H 65,10 mm
H1 69,60 mm
H3 20,60 mm
H4 6 mm
H5 9,50 mm
LG1 4,50 mm
X1 46 mm
Attribut Wert
Bauform Kompaktejektoren A
Saugvermögen 270 ... 650 l/min
Saugvermögen 16,2 ... 39,0 m³/h
Luftverbrauch 60 ... 200 l/min
Luftverbrauch 3,6 ... 12,0 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 5,0 bar
Einsatztemperatur 5 ... 75 °C
Gewicht 85 g
Produktfamilie SCG


Hinweis: Betriebsdruck: Der angegebene Betriebsdruck kann beim Ansaugen und Abblasen identisch sein. Ein Betriebsdruck von unter 1 bar ist ebenfalls möglich, muss jedoch anwendungsspezifisch getestet werden
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Der Strömungsgreifer SCG wird als Einzelteil (ohne Saugfläche) geliefert. Um einen kompletten Greifer zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer SCG – verfügbar zur axialen oder seitlichen Montage
  • Saugfläche vom Typ SAUG-FL/SAUG-SCG – verfügbar in verschiedenen Größen