Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Breite B | 14 mm |
Länge L | 30,9 mm |
Verwendung Konstruktion | Wafergreifer |
Traversenanbindung | Universalhalter |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 14 mm |
B2 | 11 mm |
d | 1,60 mm |
G4 | M4-AG |
H | 8 mm |
H2 | 3,60 mm |
L | 30,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Gewicht | 8,20 g |
Bestellhinweise: HTR-UNI SWGm