HTR M12x1-IG SWGm

Artikel-Nr.: 10.01.30.00119
Haltersystem
Gewinde G1: M12x1-IG
für: Wafergreifer (modular)
HTR M12x1-IG SWGm
Attribut Wert
B 14 mm
B2 11 mm
G1 M12x1-IG
G4 M4-AG
H 8 mm
H2 3,6 mm
L 30,9 mm