SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Art-Nr.: 10.01.30.00121

Saug- / Dämpfungsmodul

Breite B15 mm
Länge L32 mm
Verwendung KonstruktionWafergreifer
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
Attribut Wert
B 15 mm
B2 11 mm
d 4 mm
d2 4,10 mm
Ds 9 mm
G4 M4-AG
H 35 mm
L 32 mm
Z (Hub) 3 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Gewicht 10,40 g

Bestellhinweise: SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm