SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Artikel-Nr.: 10.01.30.00138
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Seitliche Abluft
Länge L: 146 mm
Breite B: 146 mm
Höhe H: 65 mm
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform: Abblasfunktion
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
Attribut Wert
B 146 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 146 mm
X1 46 mm
X2 110,6 mm