FLAN-PL 80x9-ST1

Artikel-Nr.: 10.01.30.00167
Flanschplatte (rund)
Außendurchmesser D: 80 mm
Länge L: 9 mm
Baugröße: ST1

Informationen zur Flanschplatte

Die Flanschplatten dienen zur Anbindung des Vakuum-Endeffektors an den Roboter.

FLAN-PL 80x9-ST1
Attribut Wert
d 28 mm
d1 7 mm
D 80 mm
Dmk 46 mm
D mk1 63 mm
G2 M4-IG
G3 M6-IG
L 9 mm
L1 12 mm
L2 3 mm
L3 3 mm