SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Artikel-Nr.: 10.01.30.00170
Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage seitlich
mit: Abluftführung axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG
Attribut Wert
B 36 mm
d 6,6 mm
dn 12,5 mm
D1 18 mm
D2 39,8 mm
G1 M37x1-AG
G2 G1/8"-IG
G4 G1/4"-IG
G5 M5-IG
H 65,1 mm
H1 69,6 mm
H3 17,6 mm
H4 9 mm
H5 9,5 mm
L1 74,9 mm
LG1 4,5 mm
X1 42 mm
Y1 25,5 mm