Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanschplatte (rund)
Attribut | Wert |
---|---|
d | 10 mm |
d1 | 4,30 mm |
D2 | 16 mm |
D | 55 mm |
Dmk | 28 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | M4-IG |
L | 7,50 mm |
L1 | 9,50 mm |
L2 | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Gewicht | 34,90 g |
Bestellhinweise: FLAN-PL 55x7.5-EL1