Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken
Länge L | 100 mm |
Breite B | 55 mm |
Höhe H | 67,4 mm |
Bauform Kompaktejektoren | High Vacuum |
Normteilewerkstoff | Polyetheretherketon |
Baugröße | 13 |
Anzahl Stufen | 2 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
d2 | 14 mm |
D2 | 97 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-IG |
G4 | M4-AG |
H | 67,40 mm |
H2 | 10,50 mm |
H3 | 56,90 mm |
L | 100 mm |
LG4 | 7,60 mm |
W | 20 ° |
Y1 | 73 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft | 30 ... 56 N |
Saugvermögen | 31 ... 38 l/min |
Luftverbrauch | 18 ... 28 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 5,0 bar |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 300 g |
Produktfamilie | STGG |
Bestellhinweise: STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
Der Dünnglasgreifer STGG wird montiert geliefert.
Greifer erhältlich in verschiedenen Abmessungen mit integrierter Vakuum-Erzeugung (1xE100 oder QCMV) oder mit Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (QCM)
Verfügbares Zubehör: Abluftset, Haltersystem, Saug- / Dämpfungsmodul, Schwebesaugermodul, Flanschplatte