STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00518

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L170 mm
Breite B105 mm
Höhe H67,4 mm
Bauform KompaktejektorenHigh Vacuum
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
Baugröße13
Anzahl Stufen2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
Attribut Wert
B 105 mm
d 6 mm
d2 14 mm
D2 97 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G4 M4-AG
H 67,40 mm
H2 10,50 mm
H3 56,90 mm
L 170 mm
LG4 7,60 mm
W 20 °
X1 55 mm
Y1 120 mm
Attribut Wert
Haltekraft 85 ... 160 N
Saugvermögen 31 ... 38 l/min
Luftverbrauch 18 ... 28 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 5,0 bar
Einsatztemperatur 5 ... 60 °C
Gewicht 450 g
Produktfamilie STGG
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Der Dünnglasgreifer STGG wird montiert geliefert.

Greifer erhältlich in verschiedenen Abmessungen mit integrierter Vakuum-Erzeugung (1xE100 oder QCMV) oder mit Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (QCM)

 

Verfügbares Zubehör: Abluftset, Haltersystem, Saug- / Dämpfungsmodul, Schwebesaugermodul, Flanschplatte